Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179541

Eaton SWD4 SmartWire-DT Gehäusedurchführung Buchse M12, 5 Kabel, 0,15 m lang

Listenpreis EUR25.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SWD4-Zubehör Gehäusebuchse
Katalognummer
179541
Produkt Länge/Tiefe
148 mm
Produkthöhe
24 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
UL
EN 50178
CSA
Kataloghinweise
nicht relevant
EAN
4015081746279
Modellcode
SWD4-PRF5-2-S

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Betriebstemperatur - max.
70 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)

Kommunikation

Anschlussart
SWD-IN, E/A: 5 Kabel
M12 socket (A-keyed), 5 pole

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
IP20 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung

Eingang / Ausgang

Anzahl Steckzyklen
500

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.