Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179622
Modellcode: XNNSKS-M8X12-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M8x12, 8,8

Listenpreis EUR0.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179622
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
13 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081747016
Modellcode
XNNSKS-M8X12-8

Delivery program

Farbe
Zink

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindeart
Vollgewinde
M
Gewindegröße
8
#8
Gewinde pro Zoll
0
Gewindesteigung
0 mm
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Kopfdurchmesser
8 mm
Maß Vierkantansatz
0 mm
Schlüsselweite
13 mm
Länge bis Unterkante Kopf
12 mm

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren