Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M8x40, 8,8
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
179625
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
13 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.021 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081747047
|
| Modellcode |
XNNSKS-M8X40-8
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Zink
|
| Maß Vierkantansatz |
0 mm
|
| Kopfdurchmesser |
8 mm
|
| Kopfausführung |
Sechskant (hexagonal)
|
| Länge bis Unterkante Kopf |
40 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Materialqualität |
8,8 (Stahl)
|
| Gewindesteigung |
0 mm
|
| Schraubsystem |
Sechskant (hexagonal)
|
| Oberflächenschutz |
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
|
| Gewinde pro Zoll |
0
|
| Gewindegröße |
8
#8 |
| Gewindeart |
M
Vollgewinde |
| Schlüsselweite |
13 mm
|