Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179632
Modellcode: XNNSKS-M12X20-8

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Innensechskant-Schraube, M12x20, 8,8

Listenpreis EUR0.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
179632
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
19 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081747115
Modellcode
XNNSKS-M12X20-8

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Zink

Technical data - mechanical

Maß Vierkantansatz
0 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfausführung
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf
20 mm
Material
Stahl
Materialqualität
8,8 (Stahl)
Gewindesteigung
0 mm
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
12
#12
Gewindeart
Vollgewinde
M
Schlüsselweite
19 mm

Produktspezifikation exportieren