Eaton Schaltschrankzubehör, Doppeladapter für 185-mm-System, Größe NH00
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
179764
|
| Produkt Länge/Tiefe |
480 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.56 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081748808
|
| Modellcode |
Z-NHW-SLS-00-185/185-SADD
|
| Elektrische Anschlussart |
Keine
|
| Adapterbreite |
100 mm
|
| Schienenabstand |
185 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
| Nennstrom |
160 A
|
| Tragschienenbestückung |
Keine
|