Eaton Moeller® series M22 Funktionselement, Encoder, Frontbefestigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Funktionselement
|
| Katalognummer |
179982
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
12.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E29184
CSA File No.: 2324643 IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR CSA UL |
| Kataloghinweise |
Funktionselement-SmartWire-DT-Encoder
|
| EAN |
4015081750993
|
| Modellcode |
M22-SWD-INC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
Nicht zutreffend
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
| Anschlussart |
Frontbefestigung
SWD: Stecker, 8-polig |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|