Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, horizontale Montage, max. 5 Module, für horizontale Montage
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
| Katalognummer |
179987
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.161 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081751402
|
| Modellcode |
SL7-CB-TM
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Sockel: Aufnahme von Rohren ⌀ 25 mm (± 0,5)
|
| Anzahl der Module |
Max. 5
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Montagemethode |
Waagerecht
Rohr Boden |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Typ |
Basismodul
|