Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180442
Modellcode: EP25AP-GTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Einspeiseeinheit NH Sicherungsschalter in Kombination mit EPx5GTLx-OG

Listenpreis EUR167

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
180442
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081756179
Modellcode
EP25AP-GTL

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
150.5 mm

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Montageplatte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.