Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180472
Modellcode: M22-XBK-ESS

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-AUS, gelb, D = 60 mm, mit IEC60417-5638 Symbol

Listenpreis EUR11.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
180472
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
DNV
GL
LR
EAN
4015081756377
Modellcode
M22-XBK-ESS

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Außendurchmesser
60 mm
RAL-Nummer
1004
Größe
60 x 60 mm
Farbe
Gelb
Form
rund
Sprache
Sonstige
Schutzart
IP66
Beschriftung
Keine
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol "NOT AUS"

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.