Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180491
XM2N43W08C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, 2xNZM4, 3p, ausfahrbar, B=800 mm, grau

Listenpreis EUR675.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180491
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081756568
Modellcode
XM2N43W08C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren