Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180504
XMN44F08C-55

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 4p, fest, B=800 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR480.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180504
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081756698
Modellcode
XMN44F08C-55

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren