Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180509
Modellcode: XMN43W04C-55

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, ausfahrbar, W=425mm, IP55, grau

Listenpreis EUR480

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180509
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081756742
Modellcode
XMN43W04C-55

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren