Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für Sicherungsleiste, Abdeckung mehrere Sektionen, Feldtiefe = 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180574
|
| Produkt Länge/Tiefe |
720 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
350 mm
|
| Produktgewicht |
22.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081757398
|
| Modellcode |
XSMLV-I-D600
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|