Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für Sicherungsleisten-Anschluss, Feld-zu-Feld
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180576
|
| Produkt Länge/Tiefe |
280 mm
|
| Produkthöhe |
125 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
2.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081757411
|
| Modellcode |
XSMLV-I-CONNECT
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Befestigungsprofil
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|