Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180580
Modellcode: XDSF25-SL-D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenhalter Sicherungsleisten doppelt, 2500 A

Listenpreis EUR182

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180580
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
530 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081757459
Modellcode
XDSF25-SL-D

Delivery program

Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Nennstrom - max.
2500 A

Technical Data - Mechanical

Schienenabstand
185 mm

Produktspezifikation exportieren