Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180583
XVTL-SASY60-VERTIKAL

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Halteklammern für SASY60i vertikal, H = 13 mm

Listenpreis EUR8.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – weiteres Zubehör
Katalognummer
180583
Produkt Länge/Tiefe
233 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.295 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081757480
Modellcode
XVTL-SASY60-VERTIKAL

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Winkelsatz

Technische daten - mechanisch

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.