Eaton DE11 Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 11,3 A, 5,5 kW, 7,5 PS, Funkentstörfilter DE11-34011FN-N20NN01
| Produktname |
Eaton DE11 Drehzahlstarter
|
| Katalognummer |
180704
|
| Produkt Länge/Tiefe |
169 mm
|
| Produkthöhe |
230 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.6 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 |
| Kataloghinweise |
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
|
| EAN |
4015081758692
|
| Modellcode |
DE11-34011FN-N20NN01
|
| Scheinleistung bei 400 V |
7.62 kVA
|
| Scheinleistung bei 480 V |
9.15 kVA
|
| Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 100%, DC - Hauptkreis |
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
1 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
159 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
11.3 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Parametrierung: Tastatur
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: drivesConnect mobile (App) |
| Ausstattung: |
Funkentstörfilter
|
| Kabellänge |
C1 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut CANopen®, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3 |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Rahmengröße |
FS2
|
| Produktkategorie |
Drehzahlstarter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
MODBUS
Andere Bussysteme EtherNet/IP |
| Funkstörklasse |
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Schwingung |
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
110 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
121 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 132 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 58 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 64 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 72 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 85 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 88 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
12 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
< 3,5 mA (AC-betätigt)
< 10 mA (DC-betätigt) |
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung |
| Ausgangsfrequenz - max. |
300 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
16.95 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
11,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
5.5 kW
|
| Auflösung |
0.03 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
11.3 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
11 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
7.5 HP
|