Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZM4, fest, HxB=550x425mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180706
|
| Produkt Länge/Tiefe |
690 mm
|
| Produkthöhe |
526.8 mm
|
| Produktbreite |
386 mm
|
| Produktgewicht |
15.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081758715
|
| Modellcode |
XTMPN4FM-H550W425
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Montageset
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|