Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180715
XTMPN4FC-H550W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, fest, H=550 mm, B=600 mm, grau

Listenpreis EUR152.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180715
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
6.43 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081758807
Modellcode
XTMPN4FC-H550W600

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren