Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, fest, HxB=550x425mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180716
|
| Produkt Länge/Tiefe |
106.5 mm
|
| Produkthöhe |
540 mm
|
| Produktbreite |
417 mm
|
| Produktgewicht |
11.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081758814
|
| Modellcode |
XTMPN4FCC-H550W425
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
1
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|