Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180718
XTMPN4FC-XMV-H550W425

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4-XMV, fest, HxB=550x425mm, grau

Listenpreis EUR135.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180718
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
4.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081758838
Modellcode
XTMPN4FC-XMV-H550W425

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren