Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180723
XTMPN4W3CC-H550W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, ausfahrbar, H=550mm, B=600mm, IP55, grau, 3CC

Listenpreis EUR400.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180723
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
14.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081758883
Modellcode
XTMPN4W3CC-H550W600

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren