Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180724
XTMPN4W4CC-H550W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für NZM4, ausfahrbar, H=550mm, B=600mm, IP55, grau, 4CC

Listenpreis EUR410.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180724
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
15.35 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081758890
Modellcode
XTMPN4W4CC-H550W600

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren