Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180731
XTMP2N4FCC-XMV-H550W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung für 2x NZM4-XMV, fest, HxB=550x800mm, IP55, grau

Listenpreis EUR667.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180731
Produkt Länge/Tiefe
106.5 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
796 mm
Produktgewicht
33.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081758968
Modellcode
XTMP2N4FCC-XMV-H550W800

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren