Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180737
Modellcode: XTPPN4BH-W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4/Hauptsammelschienenraum, horizontal, B=600mm

Listenpreis EUR42.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180737
Produkt Länge/Tiefe
642 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
1.72 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081759026
Modellcode
XTPPN4BH-W600

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Einzelteil
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren