Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180749
Modellcode: XTPP2N4MEH-W1000D168

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Fachboden über/unter NZM4-Einheiten, BxT = 1000 x 168 mm

Listenpreis EUR40.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180749
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
453.5 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081759149
Modellcode
XTPP2N4MEH-W1000D168

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
168 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren