Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180753
Modellcode: XTPP2N4MEH-W1000D291

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand über/unter NZM4-Einheiten, BxT = 1000 x 291 mm

Listenpreis EUR53.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180753
Produkt Länge/Tiefe
279.6 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
453.5 mm
Produktgewicht
3.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081759187
Modellcode
XTPP2N4MEH-W1000D291

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
291 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren