Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

180757
XTPP2N4MEH-W1000D211

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand über/unter NZM4-Einheiten, BxT = 1000 x 211 mm

Listenpreis EUR45.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180757
Produkt Länge/Tiefe
196.5 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
453.5 mm
Produktgewicht
2.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081759224
Modellcode
XTPP2N4MEH-W1000D211

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
211 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren