Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Horizontale Trennwand über/unter NZM4, BxT = 600 x 281 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
180759
|
| Produkt Länge/Tiefe |
251.7 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
510 mm
|
| Produktgewicht |
3.16 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081759248
|
| Modellcode |
XTPPN4MEH-W600D281
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 2a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3a |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Material |
Stahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
281 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|