Eaton Moeller® Serie M22-Kombination aus Kontaktelement und selbstüberwachendem Kontaktelement M22-K01SMC10, Befestigungsadapter M22-A und Meldekontaktbetätiger, M22-XSMC. 3 Ö
| Produktname |
Eaton Moeller® Serie M22 vormontiertes Kontaktelement und Montageadapter
|
| Katalognummer |
180794
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40.2 mm
|
| Produkthöhe |
32.5 mm
|
| Produktbreite |
16 mm
|
| Produktgewicht |
0.024 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60947-5-1
|
| EAN |
4015081759637
|
| Modellcode |
M22-AFK03SMC10
|
| Betätigungskraft - max. |
13.5 N
|
| Knopfbewegung |
5.8 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
60 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4 A bei AC-15, 60 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.8 A
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Anschlussart |
Frontbefestigung
Steckklemme Cage Clamp |
| Montageart |
Front fastening
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Kurzschlussschutz |
FAZ-B4, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,25 - 1) mm²
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Stecken ohne Werkzeug möglich
2 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (24 - 16)
|