Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 1 m, Linse blau, LED blau, 24 V AC/DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
181137
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1061 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660 UL CSA File No.: 165628 UL 508 UL File No.: E29184 CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA Class No.: 321103 UL Category Control No.: NKCR |
| EAN |
4015081760763
|
| Modellcode |
C22-L-B-24-P5
|
| Betätiger-Durchmesser |
4.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC (LED)
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
flach
M12A |
| Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Lichtquelle
Frontring |
| Lichtfarbe |
Blau
|
| Linsenfarbe |
Blau
|
| Kabellänge |
1 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
|
| Schutzart |
IP, sonstige
NEMA sonstige |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Anzugsdrehmoment |
1 Nm, Stecker
2 Nm, Gewindering |
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Spannungsart |
AC/DC
|