Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

181141
Modellcode: C22-L-R-24-P5

Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, flach, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 1 m, Linse rot, LED rot, 24 V AC/DC

Listenpreis EUR53.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
Katalognummer
181141
Produkt Länge/Tiefe
1061 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL 508
CSA Class No.: 321103
CSA
EAN
4015081760800
Modellcode
C22-L-R-24-P5

Features & Functions

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Plastik
Design
M12A
flach
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Ausstattung:
Leuchtmittel
Frontring
Linsenfarbe
Rot
Lichtfarbe
rot

General information

Kabellänge
1 m
Kabelmaterial
PUR
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonstige
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Stecker
2 Nm, Gewindering
Typ
Leuchtmelder
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
30 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC (LED)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Actuator

Betätiger-Durchmesser
4.7 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.