Eaton K6 Kippschalter, 14mm, Direktmontage, rot
| Produktname |
Eaton K6 Zubehör Kippschalter
|
| Katalognummer |
1818014
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
190 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
0.745 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426851245
|
| Modellcode |
K6AR
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Rot
|
| Schutzart |
NEMA sonsitge
|
| Montageart |
Direktanbau
|
| Schaftdurchmesser |
14 x 14 mm
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Leistungsschalter |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
Drehgriff
|