Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818019
Modellcode: K2CB

Eaton K2 Drehgriff, 8 mm, für die Montage der Ummantelung, blau

Listenpreis EUR29.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton K2 Accessory Handle
Katalognummer
1818019
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426106253
Modellcode
K2CB

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstige

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Einbaulage
Griff direkt auf Achse montiert
Schaftdurchmesser
8 x 8 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Drehgriff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.