Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818042
Modellcode: K2DR/C

Eaton K2 Drehgriff, 8 mm, Türeinbau, rot/gelb, Zylinderschloss

Listenpreis EUR257.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton K2 Accessory Handle
Katalognummer
1818042
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.295 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426954656
Modellcode
K2DR/C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Rot
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Schlüsselschloss
Art der Verriegelung
Profilhalbzylinder

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Schaftdurchmesser
8 x 8 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Kompletter Drehgriff mit Türkupplung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.