Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1818067
K6DG/C

Eaton K6 Kippschalter, 14mm, Türeinbau, grau, Zylinderschloss

Listenpreis EUR199.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton K6 Zubehör Kippschalter
Katalognummer
1818067
Produkt Länge/Tiefe
405 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.82 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
8711426957589
Modellcode
K6DG/C

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Grau
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Schlüsselschloss
Art der Verriegelung
Profilhalbzylinder

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Schaftdurchmesser
14 x 14 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Kompletter Drehgriff mit Türkupplung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015