Eaton K3 Kippschalter, 10 mm, für die Montage der Ummantelung, rot/gelb
| Produktname |
Eaton K3 Accessory Toggle
|
| Katalognummer |
1818112
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
115 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426213760
|
| Modellcode |
K3CR
|
| Farbe |
Rot
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Einbaulage |
Griff direkt auf Achse montiert
|
| Schaftdurchmesser |
10 x 10 mm
|
| Geeignet für |
Leistungsschalter
Lasttrennschalter |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
Drehgriff
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht zutreffend.