Eaton K2 Drehgriff, 8 mm, K2, Direktmontage, grau
| Produktname |
Eaton K2 Accessory Handle
|
| Katalognummer |
1818201
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
38 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
8711426855144
|
| Modellcode |
K2AG
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Grau
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Montageart |
Direktanbau
|
| Schaftdurchmesser |
8 x 8 mm
|
| Geeignet für |
Leistungsschalter
Lasttrennschalter |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
Drehgriff
|
Support
Contact us
+359884477015