Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 63A, 3p+PEN
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
182399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
78 mm
|
| Produkthöhe |
88 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
0.395 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081773251
|
| Modellcode |
Z-SLS/NEOZ/3+PEN
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 600
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2,5 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Nennspannung bei AC |
400 V AC
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Schaltkategorie |
AC 22 B, DC 21 B
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie |
0.5 W
|
| Gehäusebreite |
86 mm
|
| Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
6.6 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Baugröße |
D02
|
| Funktionen |
Sicherungslasttrennschalter Z-SL…/NEOZ/…
|
| Überspannungskategorie |
IV
III |
| Sicherungspatrone |
D02, D01
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Brennverhalten (UL) |
V0, Glühdrahtprüfung 960 °C (UL94)
|
| Typ |
Sicherungsmaterial
|
| Besondere Merkmale |
|
| Einbaubreite |
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|