Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182403
Modellcode: K2X240-IPK

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. IP2X Fingerschutz für 3- bis 5-polige K2x240 Klemmen

Listenpreis EUR6.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
182403
Produkt Länge/Tiefe
103.4 mm
Produkthöhe
64.4 mm
Produktbreite
58.4 mm
Produktgewicht
0.036 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081773299
Modellcode
K2X240-IPK

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Zubehör

Additional information

Funktionen
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.