Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182409
CI-K2H-T0-2-MBS

Eaton Moeller® series CI-K Isolierstoffgehäuse CI-K2H, H x B x T = 160 x 100 x 80 mm, für T0-2, Hartspiegelausführung, mit Montage-Blech-Schirm

Listenpreis EUR76.87

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
182409
Produkt Länge/Tiefe
181 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
1 Baueinheit = 2 Kontakte
EAN
4015081773350
Modellcode
CI-K2H-T0-2-MBS

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Nicht zutreffend.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Nicht zutreffend.
10.13 Mechanische Funktion
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Kunststoff
Ausstattung:
Metrische Vorprägungen
Montageblatt-Bildschirm

Allgemeine Informationen

Zubehör
Bügelschellen zum großflächigen, unterbrechungsfreien Anschließen eines Leitungsschirms sind im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
IP65
NEMA 12
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.