Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182430
T0-2-15679/I2H/MBS/SVB-SW

Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Aufbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, 1 S, HALT-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Hartspiegelausführung, mit Montageblechschirm

Listenpreis EUR111.60

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
Katalognummer
182430
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
181 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.55 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
EAN
4015081773565
Modellcode
T0-2-15679/I2H/MBS/SVB-SW

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.6 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.6 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
100 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
110 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
80 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
60 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
13.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
7.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
15.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
8.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Montageblatt-Bildschirm
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
HALT-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
400.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
2
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,32 kA
320 A, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
130 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x (0,75 bis 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1 bis 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (0,75 bis 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 bis 2,5) mm², ein- oder mehrdrähtig
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren