Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Smart Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-250 W, 230 V AC, Einbau
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Dimmaktor
|
| Katalognummer |
182443
|
| Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
0.032 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081773701
|
| Modellcode |
CDAU-01/04
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Indikator |
| Geeignet für |
Konstanter Strom
Konstante Spannung |
| Betätigungsfunktion |
Dimmen
|
| Betriebsart Bussystem |
xComfort
Funkfrequenz |
| Produkttyp Bussystem |
Betätigungselement
|
| Ausführung |
Dimmaktor
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Lasttyp |
Universal und LED Retrofit
|
| Ausgangsleistung - max. |
250 W
|
| Ausgangsleistung - min. |
0 W
|
| Stromversorgung |
Stromnetz
|
| Nennspannung - max. |
230 V
|
| Nennspannung - min. |
230 V
|
| Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
18 mm
|
| Montageart |
Einbau, bündig
Einbau (Putz) |
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Schutzart |
IP20
|