Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182444
CDAU-01/04-I

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Smart Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-250 W, 230 V AC, Einbau, lokaler Eingang

Listenpreis EUR143.93

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Dimmaktor
Katalognummer
182444
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.039 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081773718
Modellcode
CDAU-01/04-I

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Vor Ort-/Handbedienung
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Indikator
Funktionen
Nebenstelleneingang
Geeignet für
Konstanter Strom
Konstante Spannung

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Dimmen
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Betätigungselement
Ausführung
Dimmaktor

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lasttyp
Universal und LED Retrofit
Ausgangsleistung - max.
250 W
Ausgangsleistung - min.
0 W
Stromversorgung
Stromnetz
Nennspannung - max.
230 V
Nennspannung - min.
230 V

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Einbau, bündig
Einbau (Putz)
Anzahl der Ausgänge
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren