Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Smart Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-250 W, 230 V AC
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Dimmaktor
|
| Katalognummer |
182446
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149.63 mm
|
| Produkthöhe |
27.7 mm
|
| Produktbreite |
34.06 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081773732
|
| Modellcode |
CDAE-01/04
|
| Ausführung |
Dimmaktor
|
| Betätigungsfunktion |
Dimmen
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
xComfort |
| Produkttyp Bussystem |
Stellantrieb
|
| Nennspannung - min. |
230 V
|
| Nennspannung - max. |
230 V
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
| Lasttyp |
Universal und LED Retrofit
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Ausgangsleistung - min. |
0 W
|
| Ausgangsleistung - max. |
250 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Montageart |
Einbauinstallation
Wandeinbauleuchte |
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Anzeige |
| Geeignet für |
Konstanter Strom
Konstante Spannung |