Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182449
CDAE-01/05-E

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Smart Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-500 W, 230 V AC, Energiemessung

Listenpreis EUR210.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Dimmaktor
Katalognummer
182449
Produkt Länge/Tiefe
149.63 mm
Produkthöhe
27.7 mm
Produktbreite
34.06 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081773763
Modellcode
CDAE-01/05-E

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
LED-Anzeige
Busanschluss
Geeignet für
Konstanter Strom
Konstante Spannung

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Dimmen
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Stellantrieb
Ausführung
Dimmaktor

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Lasttyp
Universal und LED Retrofit
Ausgangsleistung - max.
500 W
Ausgangsleistung - min.
0 W
Stromversorgung
Netzversorgt
Nennspannung - max.
230 V
Nennspannung - min.
230 V

Technische daten - mechanisch

Montageart
Wandeinbauleuchte
Einbauinstallation
Anzahl der Ausgänge
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren