Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182450
Modellcode: CBEU-02/03

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. Binäre Eingabe, Einbau, 2x 230 VAC

Listenpreis EUR98.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Sensoren
Katalognummer
182450
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081773770
Modellcode
CBEU-02/03

Delivery program

Anwendung
Schnittstelle
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Eingang Ausgang

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Eingangsspannung - min.
230 V
Eingangsspannung - max.
230 V
Stromversorgung
Netzversorgt
Leistungsaufnahme
0.23 W

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Anzahl Eingänge
2
Schutzart
IP20

Additional information

Erforderliches Zubehör
Externe Abfragespannung notwendig
Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.