Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 2-reihig, 100 mm Einbautiefe
| Produktname |
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
182464
|
| Produkt Länge/Tiefe |
101 mm
|
| Produkthöhe |
468 mm
|
| Produktbreite |
587.5 mm
|
| Produktgewicht |
8.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-3 |
| EAN |
4015081773923
|
| Modellcode |
BF-U-2S-2/48-100
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler BF – Flachverteilerschrank |
| Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
|
| Typ |
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock |
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1890 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Ausstattung: |
Türrahmen mit DIN-Schienen
Frontplatten Tür mit Drehriegelverschluss Schutz- und Neutralleiterklemmen Mauerwanne |
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Einbauhöhe |
439 mm
|
| Einbaubreite |
560 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Kabeleinführungen oben und unten
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Einbautiefe |
100 mm
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
27 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
54 W
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| RAL-Nummer |
9016
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
24
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Nennspannung bei AC |
415 V AC
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Anzahl der Reihen |
2
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz / 60 Hz
|
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Schutzart |
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP30 |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
24
|
| Schutzklasse |
Schutzklasse I (geerdet)
|
| Material Schutzabdeckung |
Metall
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Hohlwand und Unterputz Einbau (Putz) bündiger Einbau |
| Interne Tiefe |
95 mm
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Anzahl Öffnungen für Steckdosen |
0
|