Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182477
BF-UT-2S-4/132-100

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Unterputz/Hohlwand, flach, Sichtfenster, weiß, 33 SU pro Reihe, 4-reihig, 100 mm Einbautiefe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
182477
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
768 mm
Produktbreite
749.5 mm
Produktgewicht
15.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
EAN
4015081774050
Modellcode
BF-UT-2S-4/132-100

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Installationsverteiler
BF – Flachverteilerschrank
Grundgerät
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse I
  • Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • BF Flat DBO
  • Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1890 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
Ausstattung:
Frontplatten
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Türrahmen mit DIN-Schienen
Tür mit Drehriegelverschluss
Mauerwanne
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
739 mm
Einbaubreite
720 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Einbautiefe
100 mm
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
50 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
101 W
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
33
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Nennspannung bei AC
415 V AC
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Anzahl der Reihen
4
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
33
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Montageart
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
bündiger Einbau
Hohlwand und Unterputz
Interne Tiefe
95 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.