Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182483
BF-UTM-2S-5/120-100

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Verkabelung für Unterputzmontage/Hohlwand, Sichtfenster, komplett, weiß, 5-reihig, Montageplatte, 100 mm Einbautiefe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
182483
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
918 mm
Produktbreite
587.5 mm
Produktgewicht
16.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
EAN
4015081774111
Modellcode
BF-UTM-2S-5/120-100

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Grundgerät
Installationsverteiler
BF – Flachverteilerschrank
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Signaldurchlassende Tür
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1890 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Gilt nicht für Grundgehäuse gemäß EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
Ausstattung:
Türrahmen mit Multimedia-Montageplatte
Mauerwanne
Tür mit Drehriegelverschluss
Gerätetragschiene
Montage­platte
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
889 mm
Einbaubreite
560 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Einbautiefe
100 mm
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
90 W
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Nennspannung bei AC
415 V AC
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Anzahl der Reihen
5
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Schutzart
IP30
IK07 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Montageart
Einbau (Putz)
Einbau
DIN-Schienen
Hohlwand und Unterputz
Interne Tiefe
95 mm
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.